Maxi-PLS 母线 E-Cu 用于 Maxi-PLS 60 系统

型号: SV 9650271

尺寸:60x60 mm,铜排横截面:2323 mm²

型号:
SV 9650271
产品描述
用于安装电缆接线系统。
材料
E-Cu
横截面
2,323 mm²
长度
925 mm
说明
进行个性化剪裁
适用于
宽度: = 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
19.12 kg
毛重
19.235 kg
铜成分(kg/件)
19.12
税率号
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
Maxi-PLS E-Cu母线长度925mm,用于1000mm宽机柜
认证
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节