框型接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关

商品编号: SV 9346.450

用于规格 1 至 3 的 NH 负荷断路器,将 NH 断路器改装在框架接线柱上。

商品编号:
SV 9346.450
使用范围
用于将 NH 板改造为圆导线的框架接头。
材料
黄铜铸件
表面
镀镍
圆导线连接
300 mm²
包装单元
3 件
净重
0.42 kg
毛重
0.447 kg
税率号
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
框型接线柱 用于NH 熔丝断路器 规格1至3
数据页
基本技术信息