母线接线柱 用于 NH 条形熔断器负荷开关 商品编号: SV 9346.440 用于规格 00 至 3 的 NH 负荷断路器,采用无钻孔方式将其安装在中心距 185 mm 的母线系统上。 本产品已停止供应于: 2018年1月31日 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 商品编号: SV 9346.440 使用范围 用于将无钻孔 NH 板安装在中心距为 185 mm 的母线系统上。 与型号相匹配 9346110 9346210 9346310 9346115 9346215 9346315 包装单元 3 件 净重 0.399 kg 毛重 0.446 kg 税率号 85369095 EAN 4028177631793 ETIM 9 EC000001 ECLASS 8.0 27141146 产品描述 母线接线柱 用于NH 熔丝断路器 规格1至3 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH