PDU basic

型号: DK 7979.133

高端 IT 机架配电设备:稳固 PDU 配备紧装式基础配电设备用于 IT 应用领域中。

型号:
DK 7979.133
产品描述
紧凑式基本配电。基本型 PDU 可以为每个 IT 机柜方便地提供专业配电方案,PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架 U 位(零 U 安装)。
您的获益
如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
VX IT 的免工具安装套件
材料
铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
插槽:塑料
供货范围
用于 IEC C14, C20 插头的插头锁
包括固定件
选项
型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
可选择其他箱体颜色
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,095 mm
插座数量和型号
18 x 带保护接地触点的插座(F 型,CEE 7/3)
额定工作电压
400 V (交流)
额定电流(最大)
16 A
额定功率
11 kW
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
连接电缆长度
3 m
接线方式
CEE
准则
EMC 指令 2014/30/EG
低电压指令 2014/35/EU
标准
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
工作温度范围
5 °C...50 °C
空气湿度(没有凝露)
10...95 %
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
适用于
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
2.3 kg
毛重
3.8 kg
税率号
85366990
EAN
4028177947498
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
PDU basic 16A/3P CEE 18xCEE7/3 earthing-pin, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70, CEE 7/3: 16 x earthing-pin
声明
符合性声明
资料
Quick guide
数据页
Technical details 2