- 型号:
- DK 7979136
- 产品描述
- 紧凑式基本配电。基本型 PDU 可以为每个 IT 机柜方便地提供专业配电方案,PDU 设计成可以水平安装在 19" 机架或垂直安装不占机架 U 位(零 U 安装)。
- 您的获益
- 如果是垂直安装,则无需工具便可安装到 Rittal VX IT 或 TS IT 机架的零 U 空间中
- 对相位和安全回路进行彩色标记(L1=粉色,L2=黑色,L3=白色)
- VX IT 的免工具安装套件
- 材料
- 铝挤压型材,经铝阳极氧化处理
插槽:塑料
- 供货范围
- 用于 IEC C14, C20 插头的插头锁
包括固定件
- 选项
- 型号 3 过电压保护功能带有可在运行期间更换的导线,带状态监控装置,可集成到 PDU 箱体中
可选择其他箱体颜色
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 70 mm
长度: 1,095 mm
- 插座数量和型号
- 24 x C13 / 6 x C19
- 额定工作电压
- 400 V (交流)
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 额定功率
- 11 kW
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- 工作温度范围
- 5 °C...50 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -20 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,200 mm
箱体类型: VX IT 19" 安装角轨: ≥ 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4 kg
- 毛重
- 4.2 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177947528
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
PDU basic 16A/3P CEE 24xC13+6xC19, PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1095x70 mm, IEC 60 320: 24 x C13, 6 x C19