本产品停止供应于: 2024年12月31日
- 商品编号:
- DK 7979.615
- 型式
- 蓝色
- 产品描述
- 带本地能耗测量功能的 PDU 每个相位配备独立显示屏(共 2 块),优化了 Colocation 数据中心的相位负载管理。
- 您的获益
- 可测量:电流 (A)、有功功率 (kW)、电压 (V)、频率 (Hz)、电能 (kWh)、相位角 (°)
- 测量精确度在 ± 2 % 间
- 技术数据
- 容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
- 连接电缆,配备插头,3 m,H05VV-F3G4 mm²
- 电压 V,电流 A,频率 Hz
- LCD 显示屏
- 作用方式
- 测量各相位和供电电源
- 材料
- 铝,喷漆,蓝色,类似 RAL 5010
盖板:塑料 PA 6 GF30,黑色,类似 RAL 9005 - 供货范围
- PDU 具有本地测量功能,32 A,1 相,蓝色
2 个角支架 - Measurement functions, description
- 测量各相位和供电电源
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 47 mm
长度: 1,308 mm - 插座数量和型号
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- 插座
- 24 x C 13
6 x C 19
2 极,带保护触点,黑色 - 额定工作电压
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流(最大)
- 32 A
- 额定功率
- 7.4 kW
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 1~ - 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- 准则
- EMC 准则 2014/30/EU
- 低电压指令 2014/35/EU
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 贮存温度范围
- -5 °C...60 °C
- 适用于
- 箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm
箱体类型: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.5 kg
- 毛重
- 3.5 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- 产品描述
- PDU,带本地能耗测量功能,蓝色款,24×C13,6×C19,2 极,带保护触点,黑色,宽×高×深:44×1308×47 mm
- 资料
- 说明书