PDU local metered

型号: DK 7979616

具有本地用电数据测量功能的高端配电板 - 非常适合在新型服务器机架和主机托管数据中心中使用。

型号:
DK 7979616
型式
红色
产品描述
null
您的获益
可测量:电流 (A)、有功功率 (kW)、电压 (V)、频率 (Hz)、电能 (kWh)、相位角 (°)
测量精确度在 ± 2 % 间
技术数据
容错式 PDU 电源装置通过所有相位实现冗余
连接电缆,配备插头,3 m,H05VV-F3G4 mm²
电压 V,电流 A,频率 Hz
LCD 显示屏
作用方式
各相位或馈电单元的电能测定
材料
铝,喷漆,红色,类似 RAL 3020
盖板:塑料 PA 6 GF30,黑色,类似 RAL 9005
供货范围
PDU 具有本地测量功能,32 A,1 相,红色
2 个角支架
Measurement functions, description
测量各相位和供电电源
尺寸
宽度: 44 mm
深度: 47 mm
长度: 1,308 mm
插座数量和型号
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
插座
24 x C 13
6 x C 19
2 极,带保护触点,黑色
额定工作电压
230 V, 50 Hz/60 Hz
额定电流(最大)
32 A
额定功率
7.4 kW
供电
数量: 1
每个供电电源的相数: 1~
连接电缆长度
3 m
接线方式
CEE
准则
EMC 准则 2014/30/EU
低电压指令 2014/35/EU
工作温度范围
5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
贮存温度范围
-5 °C...60 °C
适用于
箱体类型: VX IT 机柜框架: ≥ 1,800 mm
箱体类型: TX Colocation Rack: ≥ 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
3.3 kg
毛重
3.5 kg
税率号
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
产品描述
PDU,带本地能耗测量功能,红色款,24×C13,6×C19,2 极,带保护触点,黑色,宽×高×深:44×1308×47 mm
资料
说明书