插座板 在铝槽中

商品编号: DK 7240.512

铝槽中的插座板,可以购买到不同的长度规格和各种功能组件,固定方式多变。

商品编号:
DK 7240.512
型式
无开关
产品描述
电源插线板有带不同功能组件的适用于不同国家的款型可选。其特殊之处在于实用的通用型固定方式:带有一个可用于四种位置的角托架,能够实现各种不同的固定。例如,482 mm 长的插线板可选择安装在 482.6 mm (19") 长的安装角规、19" 安装框架、箱体框架上或壁挂式配电盘的后部。长度大于 482 mm 的插线板只能安装在箱体框架上。插线板无需附加任何固定附件,即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。由此极大地简化了选择过程,提供了额外的灵活性并节约了存储空间。同时还考虑到了线缆走线布置,安装在 482.6 mm (19") 型材上时有足够的空间,以便在插线板和安装角规之间笔直地进行走线。带保护接地触点的插槽安装在 45°角,这样就可以不受限地使用角型插头。
材料
铝型材,经天然铝阳极氧化处理
插座组件:聚碳酸酯
供货范围
插座板
2个角型固定件
包括固定件
型式
无开关
插座
12 x F/B(型号 E,CEE 7/5)
尺寸
高度: 44 mm
深度: 44 mm
长度: 658.6 mm
连接电缆长度
2 m
接线电缆(型号)
H05VV-F3G1.5
固定尺寸
628.5 mm
固定尺寸公差
± 25 mm
额定工作电压
230 V AC, 50 Hz
额定电压
230 V AC, 50 Hz
额定电流(最大)
16 A
安装可能性
带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件
机柜框架
说明
建议根据使用情况,采用充电电流存储,以防止因尖峰启动电流导致的错误触发
在25 mm间距内具有不同的固定间距,所给出的尺寸是角型固定件孔中心之间的距离
标准
插座:DIN VDE 0620-1
插座 B/F:UTE NFC 61-303,CEE 7/NV
包装单元
1 件
净重
0.87 kg
毛重
1.1 kg
税率号
85366990
EAN
4028177476264
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
资料
安全说明书
数据页
技术系统目录