- 型号:
- SZ 2506120
- 产品描述
- 用于安装在支承轨 TS 35/7.5 和 TS35/15 ,根据 EN 60 715。螺钉接线端子统一在一侧。外壳宽度 45 mm。
- 材料
- 聚酰胺
- 颜色
- 灰色
- 额定电压
- 250 V 交流
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 插座
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.15 kg
- 毛重
- 0.166 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- SZ Socket for mounting on support rails, Schuko, CEE 7/4