- 型号:
- DK 7859060
- 您的获益
- 在 VX IT 机柜中,导轨可以朝向机柜后方或内侧
- 材料
- 钢板,镀锌
- 供货范围
- 2 个安装角支架
包括固定件 - 安装可能性
- 在机柜框架上即插即用
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.276 kg
- 毛重
- 0.282 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177952744
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- VX IT mounting kit, for modular PDU (PSM), 2 mounting brackets, for Plug & Play attachment of the PSM busbars to the enclosure frame of the VX IT, sheet steel, zinc-plated
- 资料
- 说明书