- 型号:
- DK 7200216
- 型式
- 连接电缆
- 产品描述
- 连接和延长电缆配备各类插头/插座型号 (Schuko/C19/C20)。PVC 3 极缆线。
- 插头(型号)
- D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 尺寸
- 长度: 1.8 m
- 插座
- IEC 插座 C19
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.29 kg
- 毛重
- 0.334 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177519237
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- PSM/PDU 连接电缆