插座盖板 用于 C13 或 C19 插槽

商品编号: DK 7955.015

关闭当前打开且未使用的插口

商品编号:
DK 7955.015
型式
用于 C19
产品描述
通过插座盖板关闭开放的未应用的 IEC 60 320 C13 或 C19 插座。因此可避免各阶段出现无意超负荷情况。可随时通过附配的解锁工具(例如一字螺丝刀)移除盖板。
材料
塑料 (PA 66)
颜色
RAL 9005
包装单元
10 件
净重
0.01 kg
毛重
0.025 kg
税率号
39269097
EAN
4028177684997
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
产品描述
PDU C19插座模块盖板