NH 熔丝负荷断路器,规格 000

型号: SV 3431035

型号:
SV 3431035
材料
玻璃纤维增强的聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
导线出线
下面
接线方式
框型接线柱
最大额定工作电流
100 A
额定工作电压
690 V, 3~
用于 NH 规格
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 53 mm
高度: 213 mm
圆导线连接
2.5 ‐ 50 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
极数
3 极
带电子式熔丝监控
Round conductor cross-section
2.5 ‐ 50 mm²
包装单元
1 件
净重
0.6 kg
毛重
0.7 kg
铜成分(kg/件)
0.15
税率号
85369095
EAN
4028177694125
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
产品描述
NH熔断器负荷开关,规格000
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息
技术细节
Technical Data sheet