NH 熔丝负荷断路器

型号: SV 9677.300

3 极,适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

型号:
SV 9677.300
型式
3 极,接线方向可转换
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:局部镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016
用于 NH 规格
3
用于母线系统,中心距离为...
185 mm
导线出线
上/下
接线方式
螺栓 M12
极数
3 极
额定工作电压
800 V (AC), 3~
最大额定工作电流
630 A
说明
在带防接触保护盖板的母线中使用组件时,必须使用接触线夹
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
用于互感器安装
尺寸
宽度: 100 mm
高度: 670 mm
圆导线连接
6 ‐ 240 mm²
适合于母线
高度: 10 mm
包装单元
1 件
净重
5.7 kg
毛重
5.86 kg
铜成分(kg/件)
2.47
税率号
85365080
EAN
4028177705548
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
产品描述
条形熔断器开关,规格3,3级操作
认证
CQC-CCC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息