铣削终端 CT

型号: AS 4050555

利用全自动切割中心 CT,可精确切割布线槽、线槽盖板和支承轨。特别适合单件和小批量生产。

型号:
AS 4050555
型式
现代操作方案,采用 21.5 英寸全高清多点触控屏和 Terra 迷你 PC(i5 处理器)
用于支承轨,含纵横孔冲压功能
每个定位板五种 DIN 导轨尺寸
铣削终端 CT H
产品描述
利用全自动切割中心 CT H,可精确切割布线槽、线槽盖板和支承轨。该 CT H 型切割中心支持对支承轨进行液压辅助切割。切割中心右侧可选择加装存储系统,并配备标签打印机。如需加工超出标准范围的支承轨类型,可额外选配切换系统 (4050.559)。
您的获益
快速、精确、可靠作业
操作简单
用户友好型和安全的操作
通过高性能工具,实现无毛刺洁净切割
相对于手动切割显著地省时省力
优化切割流程确保最低的成本浪费
切削过程中止动器自动空运转
供货范围
铣削终端 CT H
操作单元
使用范围
液压切割
材料可加工
塑料
机器选配件
标签打印机 4050.557
存储系统 4050.558
接口
通过 RiPanel Processing Center 导入 Eplan Pro Panel 数据
支持 CSV 列表数据导入
说明
布线槽和线槽盖板需手动裁切
安置面积
宽度: 4,000 mm
高度: 1,850 mm
深度: 673 mm
电缆槽最大可调节高度
100 mm
电缆槽最大可调节宽度
125 mm
控制电压 (DC)
24 V
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz
支承轨型号
DIN 导轨 15(根据 EN 60 715)
DIN 导轨 35/15(根据 EN 60 715)
DIN 导轨 35/7.5(根据 EN 60 715)
汇流条 CU 3/10
C 型安装角轨 34 x 15(符合 EN 60715)
用于壁厚(最大)
2.5 mm
包装单元
1 件
净重
270 kg
毛重
270 kg
税率号
84623290
EAN
4028177027169