- 型号:
- AS 4051038
- 产品描述
- 通过模块化的电缆存储系统 XL,可在两层中分别存储 6 个电缆桶,节省空间。通过该中央电缆存储系统,可将 12 种电缆通过电缆导轨以可控的方式送入 Wire Terminal 全自动线缆加工中心。根据所要使用电缆的数量,可通过附加模块在左右两侧将电缆存储系统扩展到最多 36 个电缆容器。
- 您的获益
- 由于采用了模块化系统,从而具有高度灵活性。
- 技术数据
- 用于最大尺寸为 500 x 500 mm 的大电缆桶
- 将电缆受控地送入 WT 全自动线缆加工中心
- 允许的最大负荷,下层:540 kg(相当于 6 个 90 kg 的电缆桶)
- 允许的最大负荷,上层:210 kg(相当于 6 个 35 kg 的电缆桶)
- 供货范围
- 附加模块
- 安置面积
- 宽度: 1,550 mm
高度: 2,250 mm
深度: 1,050 mm
- 与型号相匹配
- 4051.024
- 4051.036
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 170 kg
- 毛重
- 180 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177964549