打印机选件 用于 WT 全自动线缆加工中心

型号: AS 4051029

利用该打标选件,可对预制线缆进行自动标记。该自动打标系统集成在 WT 的全自动流程中。

型号:
AS 4051029
产品描述
利用该打标选件,可对预制线缆进行自动标记。该自动打标系统集成在 WT 的全自动流程中。
您的获益
印刷系统集成在 WT 电缆终端的全自动过程中
最优化和基于订单的电缆标签
支持下游布线流程
技术数据
可以个性化调整标签型式,可手动执行或通过与 Eplan 平台联网来执行
颜色
黑色
包装单元
1 件
净重
20.5 kg
毛重
21.5 kg
税率号
84879090
EAN
4028177940376
ECLASS 8.0
17139201
产品描述
AS Printer option black, The black printing option provides automated labeling of the assembled, wires in black. The automated printing system is integrated in the fully, automatic process of the wire terminal. The variants of the marking, versions on the