- 型号:
- AS 4054020
- 型式
- 带角度的
- 产品描述
- 用于加工非绝缘电缆接线端头。
- 您的获益
- 可拆卸式棘轮
- 优化杠杆传动实现在横截面积较大时仅需最小操作力
- 材料
- 高质特殊模具钢
- 表面
- 无光泽,镀铬
- 颜色
- 手柄:煤黑色和威图力量粉色
- 冲压
- 锯齿压接
- 尺寸
- 高度: 59 mm
长度: 198 mm - AWG
- 20 ‐ 14
- 用于横截面
- 0.5 ‐ 2.5 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.429 kg
- 毛重
- 0.439 kg
- 税率号
- 82032000
- EAN
- 4028177807624
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- 产品描述
- Crimping plier 0.34 - 2.5 mm², indent