键控箱体 HD

型号: HD 1684600

为食品和饮料行业定制的箱体,带四个用于按键的槽口。箱体和盖板之间无缝隙的硅胶密封条。符合卫生要求快速释放六角固定件。

型号:
HD 1684600
型式
卫生型设计箱体
材料
箱体和箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
螺旋塞不锈钢
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 µm
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
箱体四周封闭
配备键盘的顶盖
密封件和锁定装置(附带)
尺寸
宽度(前面): 100 mm
宽度(后面): 122 mm
前面高度: 280 mm
高度 后面: 302 mm
深度: 90 mm
间隔尺寸
60 mm
开口(数量 x Ø)
4 x 22.5 mm
IK 编码
IK08
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
锁具规格: 符合卫生条件的六角快速锁定装置
锁具数量: 4
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
类型 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
类型 12
UL Type 13
包装单元
1 件
净重
1.78 kg
毛重
1.98 kg
税率号
84879090
EAN
4028177958692
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
HD 键控箱体,宽 x 高 x 深:100 x 280 x 90 mm,不锈钢,1.4301,4 个控制键开孔,Ø 22.5 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术系统目录
技术细节