导线接线端子 推入式

型号: SV 3450505

用于连接圆导线。

型号:
SV 3450505
您的获益
无需维护
省时插件安装
端子壳体内嵌标记区域
万用导体
使用范围
作为开关设备、控制设备中的 L、N 或 PE 电缆的母线系统使用以及作为仪表箱中导线连接端子使用。
用于安装至母线系统 E-Cu 或 CUPONAL
作用方式
完全绝缘的端子用于免工具导线连接
通过内嵌式解锁针松开导线
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
圆导线连接,细线带电缆芯线套管
0.5 ‐ 4 mm²
圆导线连接,细线无电缆芯线套管
0.5 ‐ 4 mm²
圆导线连接,多芯
0.5 ‐ 4 mm²
圆导线连接,单芯
0.5 ‐ 6 mm²
用于母线厚度
5 mm
包装单元
10 件
净重
0.14 kg
毛重
0.151 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
产品描述
SV Conductor connection clamp, 0,5 - 6 mm² (Push-in), for bar thickness 5 mm
认证
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
数据页
Data sheets