PLS 特种母线 E-Cu

型号: SV 3528010

长度从 495 mm 到 2400 mm。

型号:
SV 3528010
材料
E-Cu
母线厚度
10 mm
额定电流(最大)
1,368 A
横截面
900 mm²
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 1600
与型号相匹配
9342.000
9342.004
9342.050
尺寸
长度: 895 mm
适用于
宽度: = 1,000 mm
包装单元
3 件
净重
21.72 kg
毛重
21.72 kg
铜成分(kg/件)
7.24
税率号
74071000
EAN
4028177504011
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV PLS 特殊 895mmL Pk of 3
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节