E-Cu 母线 型号: SV 3580000 长度:2400 mm/根。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 3580000 材料 E-Cu F30 说明 进行个性化剪裁 标准 DIN EN 13 601 横截面 12 mm x 5 mm 尺寸 长度: 2,400 mm 包装单元 6 件 净重 7.5 kg 毛重 7.7 kg 铜成分(kg/件) 1.29 税率号 74071000 EAN 4028177044746 ETIM 9 EC001522 ETIM 8 EC001522 ECLASS 8.0 27370303 产品描述 SV 母线 12X5X2400 E-CU 每包6个 认证 UL + C-UL (listed) EN 声明 符合性声明 DE, EN EN, SK 符合性声明 UK EN 数据页 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH