铜包铝母线

型号: SV 3585020

覆铜的铝制母线。

型号:
SV 3585020
产品描述
铜包铝母线适用于配置带母线支架 9340.000/9340.050 的母线系统。
材料

额定电流 最大
363 A
说明
在轨道温度为 65 °C 和环境温度为 35 °C 的条件下得出额定温度
修正图根据 DIN EN 43 671
进行个性化剪裁
标准
DIN EN 13 601
横截面
20 mm x 10 mm
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
3 件
净重
6.3 kg
毛重
6.5 kg
铜成分(kg/件)
0.7
税率号
74071000
EAN
4028177686564
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
铜包铝母线 WH: 20x10 mm, L: 2400 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
技术细节