E-Cu 母线 型号: SV 3590005 长度:2400 mm/根。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 以电子书格式查看产品 型号: SV 3590005 材料 E-Cu F30 说明 进行个性化剪裁 标准 DIN EN 13 601 横截面 80 mm x 10 mm 尺寸 长度: 2,400 mm 包装单元 1 件 净重 17.2 kg 毛重 17.3 kg 铜成分(kg/件) 17.2 税率号 74071000 EAN 4028177684614 ETIM 9 EC001522 ETIM 8 EC001522 ECLASS 8.0 27370303 产品描述 铜排 10X80 2400mm 1包1根 声明 符合性声明 DE, EN EN, SK 符合性声明 UK EN 数据页 技术细节 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH