底部槽型件 用于 RiLine 母线系统

型号: SV 9340100

母线安装结构的后侧防接触保护。

型号:
SV 9340100
产品描述
用于母线安装后面的防接触保护。
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
说明
进行个性化剪裁
极数
3 极
适合于母线系统
扁平铜母线,3 极
与型号相匹配
9340.000
9340.050
尺寸
长度: 500 mm
适用于
宽度: = 600 mm
包装单元
2 件
净重
1 kg
毛重
1.1 kg
税率号
85472000
EAN
4028177502352
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV 母线底板 长500mm 一包二个
认证
UL + C-UL (listed)
数据页
技术细节