接线盒

型号: SV 9342321

用于连接圆导线和叠层铜母线。适用于母线 12 x 5 至 30 x 10 mm 和 PLS 800/1600。

型号:
SV 9342321
产品描述
适用于母线 12 x 5 至 30 x 10 mm 和 PLS 800/1600。
材料
机座:聚酰胺
盖板:ABS
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
供货范围
3 个接线柱,包括盖板
用于叠层铜母线(母线厚度 5 mm 时)的接线区(宽 x 高)
65 x 27 mm
用于叠层铜母线(母线厚度 10 mm 时)的接线区(宽 x 高)
65 x 22 mm
导线出线
上/下
额定电流 最大
1,600 A
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 480 V,断路器,最大 1200A,DIVQ/7
65 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
说明
在过压类别为 III 的情况下,额定工作电压为 1000 V (AC)。
在 2 极母线系统 (SV 9340.040) 上使用接线柱时,接线柱必须转动 180° 以便与 PE 母线连接。
尺寸
宽度: 85 mm
高度: 88 mm
包装单元
3 件
净重
2.1 kg
毛重
2.197 kg
铜成分(kg/件)
0.136
税率号
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
连接块 1极,1600A
认证
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram
技术细节