框型接线柱 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: SV 9344620

用于规格 1 - 3 的NH 断路器,直接连接圆导线和多股导线以及叠层铜母线。

型号:
SV 9344620
产品描述
用于直接连接圆形和扇形导线以及叠层铜母线。适用于带螺钉连接的 NH 熔断器负荷开关。
材料
黄铜铸件
表面
镀镍
用于叠层铜母线的接线区
接线区宽度: 32 mm
接线区高度: 20 mm
接线方式
框型接线柱
用于结构尺寸
2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
120 ‐ 300 mm²
圆导线连接
95 ‐ 300 mm²
圆导体横截面
95 ‐ 300 mm²
包装单元
3 件
净重
0.39 kg
毛重
0.397 kg
税率号
39269097
EAN
4028177541016
ETIM 9
EC001894
ECLASS 8.0
27400609
产品描述
SV 终点 连接器 300 QMM
数据页
技术细节