保险丝座 31 A 至 60 A

型号: SV 9345035

保险座最高 60 A,3 极,简便安装在支承轨或 母线上的 OM 适配器上。

型号:
SV 9345035
型式
用于 J 类熔断器
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
圆导线接线端子
AWG 1 - 14
接线方式
框型接线柱
用于保险器类型(等级)
J
最大额定工作电流
60 A
额定工作电压
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
说明
适用于在符合 DIN EN 60 715 标准的 35 mm(7.5/15 mm 高) 设备支承轨上或与 RiLine 设备适配器组合件(OM 适配器/支架)进行卡装
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
尺寸
宽度: 120 mm
高度: 118 mm
圆导线连接
2.5 ‐ 50 mm²
适合于保险丝
直径: 27 mm
长度: 60 mm
信号灯的电压范围
110 ‐ 600 V
UL 电气值 (SCCR)
200 kA - 600 V,J 类保险丝,最大 60 A,JDDZ/7
极数
3 极
圆导体横截面
2.5 ‐ 50 mm²
包装单元
2 件
净重
1.24 kg
毛重
1.28 kg
铜成分(kg/件)
0.118
税率号
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Fuseholder, Class J, 60 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
Short-circuit resistance diagram