NH 熔丝负荷断路器

型号: SV 9346030

型号:
SV 9346030
材料
玻璃纤维增强的聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016
供货范围
固定钩,3 个
用于母线系统,中心距离为...
100 mm
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M8
最大额定工作电流
160 A
额定工作电压
690 V, 3~
用于 NH 规格
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 50 mm
高度: 400 mm
圆导线连接
2.5 ‐ 95 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
极数
3 极
圆导体横截面
2.5 ‐ 95 mm²
包装单元
1 件
净重
1.18 kg
毛重
1.259 kg
铜成分(kg/件)
0.65
税率号
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
产品描述
NH母线式熔丝断路器,规格00
认证
CQC-CCC
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
技术细节