母线连接器

型号: SV 9350075

用于母线的无钻孔连接。

型号:
SV 9350075
产品描述
用于矩形母线的无钻孔连接。
材料
琴式控制台:St 37,镀镍
接触片:E-Cu,镀镍
连接类型
简单连接
适合于母线
12 x 5 - 15 x 10 mm
包装单元
3 件
净重
0.39 kg
毛重
0.411 kg
铜成分(kg/件)
0.05
本型号(含包装)PCF(出厂前)
1.6 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
85369010
EAN
4028177504844
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
产品描述
SV 导轨N连接套件ER F.E-CU B. 360 A
认证
ABS
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节