母线支架 2 极

型号: SV 9600005

用于 PEN/N/PE 和 N/PE 应用。

型号:
SV 9600005
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
适合于母线
12 x 5 mm
极数
2 极
母线中心距离
70 mm
额定工作电压
1000 V, 2~
1500 V (直流)
N/PE 支架
PEN/N/PE 支架
包装单元
4 件
净重
0.24 kg
毛重
0.246 kg
税率号
85469010
EAN
4028177809031
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV Busbar support, 2-pole, 70 mm bar centre distance, for busbar WH: 12x5 mm
资料
说明书
数据页
技术细节