底部槽型件

型号: SV 9606000

Mini-PLS 安装的背面防接触保护。

型号:
SV 9606000
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
长度
700 mm
适合于母线系统
Mini-PLS
尺寸
长度: 700 mm
包装单元
1 件
净重
0.62 kg
毛重
0.68 kg
税率号
85472000
EAN
4028177140622
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
产品描述
SV MINI-PLS 底部槽形件 700MM
认证
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术细节