底部槽型件

型号: SV 9607000

Mini-PLS 安装的背面防接触保护。

型号:
SV 9607000
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
长度
1,100 mm
适合于母线系统
Mini-PLS
尺寸
长度: 1,100 mm
包装单元
1 件
净重
0.86 kg
毛重
1.08 kg
税率号
85472000
EAN
4028177140646
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
产品描述
SV MINI-PLS 底部槽形件 1100MM
认证
UR + C-UR (recognized)
数据页
技术细节