螺栓 用于滑块和滑动螺母

型号: SV 9640940

用于固定如电缆终端等连接组件。

型号:
SV 9640940
产品描述
针对个性化连接方式。
材料
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M8
螺纹长度: 35 mm
包装单元
6 件
净重
0.102 kg
毛重
0.109 kg
税率号
73181535
EAN
4028177444379
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
产品描述
SV MAXI-PLS GEW用DEBOLZEN M8
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书