系统固定件 用于 Maxi-PLS

型号: SV 9650150

装入母线支架。

型号:
SV 9650150
型式
用于安装在中间向后的区域内 (185 mm)
使用范围
用于安装母线支架
材料
不锈钢
极数
3 极
185 mm
适合于母线
Maxi-PLS 3200
适用于
箱体类型: TS 8
包装单元
2 件
净重
3.662 kg
毛重
3.861 kg
税率号
83024900
EAN
4028177266469
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV MAXI-PLS 系统 附件
认证
UL + C-UL (listed)