E-Cu 纵向连接件

型号: SV 9650191

将 Maxi-PLS 母线简单并联。

型号:
SV 9650191
使用范围
用于 Maxi-PLS 母线的简单跨接
材料
E-Cu
供货范围
纵向连接件
滑动块
螺栓
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 60
包装单元
1 件
净重
2.21 kg
毛重
2.221 kg
铜成分(kg/件)
1.87
税率号
74198090
EAN
4028177643048
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
CP箱箱体耦合件
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书