防接触保护模块

型号: SV 9666030

用于封盖空闲的装配区,盖板可铅封。

型号:
SV 9666030
产品描述
用于封盖未安装的空间。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
颜色
RAL 7035
供货范围
包括固定件
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 600 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 4
包装单元
1 件
净重
0.81 kg
毛重
0.84 kg
税率号
94039910
EAN
4028177675940
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
ISV 防接触保护模块 宽度1WU/高度4U
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书