安装角轨 ISV 用于 VX

型号: SV 9666702

用于 VX/TS/SE 机柜支承框架的垂直分隔。

型号:
SV 9666702
产品描述
用于机柜支承框架的垂直分隔。
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
高度: 300 mm
结构尺寸
高度单位 (U) 150 mm: 2
包装单元
2 件
净重
0.7 kg
毛重
0.703 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
2.7 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39269097
EAN
4028177676589
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV TS8安装型材 高度2U
资料
说明书