安装角轨 ISV 用于 VX

型号: SV 9666703

用于 VX/TS/SE 机柜支承框架的垂直分隔。

型号:
SV 9666703
产品描述
用于机柜支承框架的垂直分隔。
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
高度: 450 mm
结构尺寸
高度单位 (U) 150 mm: 3
包装单元
2 件
净重
1 kg
毛重
1.059 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
4 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV TS8安装型材 高度3U
资料
说明书