横梁 ISV 用于 VX

型号: SV 9666723

用于在 VX/TS 机柜支承框架的水平分隔。

型号:
SV 9666723
产品描述
用于机柜支承框架的水平分隔。
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
宽度: 750 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3
包装单元
2 件
净重
0.81 kg
毛重
1.01 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
3.8 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
39269097
EAN
4028177676725
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV TS8横向型材 宽度3WU
资料
说明书