安装套件 ISV 用于 AX

型号: SV 9666851

用于在 AX/AE 机柜中安装 ISV 扩展模块。

型号:
SV 9666851
产品描述
用于在机柜中安装 ISV 扩展模块。
材料
安装套件:钢板,镀锌
支承轨:钢板,镀锌
防接触保护:钢板,喷漆
供货范围
安装套件
支承轨
防接触保护
包括固定件
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3
高度单位 (U) 150 mm: 7
与型号相匹配
1019.000
1213.000
1305.000
适用于
宽度: 1,000 mm
高度: 1,200 mm
深度: 300 mm
包装单元
1 件
净重
9 kg
毛重
9.52 kg
税率号
83024900
EAN
4028177803749
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Installation kit (ISV), 3 WU (750 mm), 7 U (1050 mm), for AE (WHD: 1000x1200x300 mm)
资料
说明书