本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9674192
- 型式
- 用作垂直的母联柜连接套件
- 使用范围
- 用于安装母线支架
- 材料
- 不锈钢
- 极数
- 3 极4 极
120 mm - 适合于母线系统
- Flat-PLS 60
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.34 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177606463
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 扁平PLS 60系统附件 800mm深柜体 母联柜顶部