安装轨 分配母线盖板套件(Jean Müller 负荷断路器)

型号: SV 9674381

在安装配电母线盖板时必须使用。

型号:
SV 9674381
产品描述
安装盖板时需要分配母线。
材料
钢板,镀锌
供货范围
套件由 2 条冲孔轨组成
包括固定件
说明
1 个负荷控制板区域需要 1 个包装单元冲孔轨。
适用于
高度: = 2,000 mm
= 2,200 mm
包装单元
1 件
净重
2.522 kg
毛重
2.722 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
9.5 kg CO2 eq (Cat B)
关于PCF类别说明
类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
税率号
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
安装轨,用于负荷控制柜垂直母线盖板,(Jean Müller Sasil)
资料
说明书