母线支架 用于负荷控制板区域

型号: SV 9674418

母线支架,用于负荷断路器区的配电母线系统。

型号:
SV 9674418
产品描述
母线支架适用于负荷控制板区域的分配母线系统。
材料
热固性塑料聚酯
供货范围
包括角型固定件和螺钉
适合于母线
扁平铜母线
适合于母线
宽度: 80
高度: 10 mm
极数
3 极
4 极
包装单元
1 件
净重
1.219 kg
毛重
1.254 kg
税率号
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
母线支架,WH: 80x10 mm,用于负荷控制柜
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书