接触件 用于角向连接件

型号: SV 9676520

以无钻孔的方式将扁铜母线的连接角和连接套件与 Flat-PLS 母线系统相连。

型号:
SV 9676520
产品描述
用于将连接角件与母线系统连接。
材料
E-Cu
供货范围
包括固定件
For Busbar width
100 mm
每根导线的安装轨
2
说明
包含在供货范围内的螺钉用于将接触件固定至母线中
用于固定连接角件的螺钉不包含在供货范围内
所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸 +(分导线数量 x 10)
每个角件的螺钉数量:每根导线分为 2 条分导线:2 件,每根导线分为 3 条或 4 条分导线:4 件
适合于母线系统
Flat-PLS
固定尺寸
40 mm
包装单元
1 件
净重
0.839 kg
毛重
0.868 kg
铜成分(kg/件)
0.72
税率号
74198090
EAN
4028177602731
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
连接件
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节