连接板 用于叠层铜母线

型号: SV 9676748

连接叠层扁铜母线。

型号:
SV 9676748
产品描述
用于将叠层铜母线与一个扁平铜排的配电母线系统相连。适用于10 mm 厚的母线。
材料
连接板:E-Cu
垫板:不锈钢
母线固定夹:不锈钢
供货范围
包括固定件(不含螺钉)
安装操作说明
所需的螺栓长度必须符合母线宽度 B,即长度 = B + 固定尺寸。螺钉不包含在供货范围内。
母线夹带压入螺母 M10
每根导线的安装轨
2
固定尺寸
50 mm
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
63 x 20 mm
适合于叠层铜母线
数量: 2
带薄片数量: 10
薄片宽度: 63 mm
薄片厚度: 1 mm
包装单元
1 件
净重
0.47 kg
毛重
0.478 kg
铜成分(kg/件)
0.19
税率号
73269098
EAN
4028177625563
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
软母线连接板 2X10X63X1
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
技术细节