螺栓 M10

型号: SV 9676815

用于将直接接线端、接线板、母线夹或者连接套件固定到带有扁平铜母线的母线系统上。

型号:
SV 9676815
产品描述
用于将母线夹或者连接组件固定到扁平铜排的母线系统上。
材料
不锈钢
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 150 mm
包装单元
8 件
净重
0.84 kg
毛重
0.846 kg
税率号
73181900
EAN
4028177626294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
螺栓连接 Flat-PLS M10x150