螺栓 用于滑块和滑动螺母

型号: SV 9676982

用于固定如电缆终端等连接组件。

型号:
SV 9676982
产品描述
针对个性化连接方式。
材料
供货范围
包括固定件
适合于母线
Maxi-PLS 60
尺寸
螺纹: M12
螺纹长度: 50 mm
包装单元
8 件
净重
0.4 kg
毛重
0.478 kg
税率号
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
产品描述
螺栓M12X50
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书