微型开关 用于 NH 条形熔断器开关式负荷开关

型号: SV 9677418

用于指示 NH 熔断器的开关位置(开关盖)。

型号:
SV 9677418
产品描述
用于指示 NH 熔断器的开关位置(开关盖)。
供货范围
包括支架
最大额定工作电流
5 A
用于结构尺寸
00 - 3
额定工作电压
250 V
包装单元
1 件
净重
0.013 kg
毛重
0.014 kg
税率号
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Micro-switch, for NH slimline switch-disconnector, size 00-3 (185 mm)