防接触保护盖板 用于 185 mm 母线系统

型号: SV 9677570

用于母线系统前后面的防接触保护。

型号:
SV 9677570
产品描述
For contact hazard protection of the busbar assembly at the rear and front.
材料
底部槽型件:聚苯醚 (PPE)
终端盖板:聚苯醚 (PPE)
遮盖型材:聚酰胺
中间盖板:聚酰胺
颜色
RAL 7035
供货范围
盖板,带槽,50 mm 宽
盖板,带槽,100 mm 宽
底部槽型件
连接型材
用于母线支架的中间盖板
适合于宽度
= 1,000 mm
包装单元
1 件
净重
4.54 kg
毛重
4.99 kg
税率号
39269097
EAN
4028177705432
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
产品描述
防接触保护盖板,用于185mm, (W: 1000 mm)
认证
UL + C-UL (listed)
资料
说明书